Menu Ricerca

Passacavo a membrana 16.0 mm 11.0 mm TPE

Il passacavo a membrana con apertura su un lato è provvisto di una pellicola centrale che viene perforata e attraversata da cavi di diverse dimensioni mantenendo la tenuta per evitare l'ingresso di sporco e polvere.
Codice articolo:

DGB-7

751 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1156 €
5000 - 9999 0,1066 €
10000 - 19999 0,101 €
20000 - 29999 0,0954 €
30000 + 0,0844 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

115,60 €

1000 x 0,1156 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale TPE
Diametro foro compatibile 16.0 mm
Diametro interno 11.0 mm
Diametro totale 19.0 mm
Altezza totale 8.0 mm
Spessore pannello 1.5 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 HB
Tipo 2

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci