I passacavi a inserimento rapido hanno un bordo smussato che consente un'installazione più rapida e il fissaggio sul pannello avviene con una semplice pressione da un solo lato. Sono quindi la soluzione ideale quando l'accesso all'altro lato del pannello risulta limitato.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro compatibile | Diametro interno | Spessore pannello | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,3261 € - 0,3551 € | 2998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
1,0718 € - 1,0718 € | Richiedi il lead time qui |
1.102 in
28.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,6421 € - 0,6421 € | Richiedi il lead time qui |
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,1088 € - 0,2347 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,1975 € - 0,4178 € | 7211 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,0943 € - 0,1935 € | Richiedi il lead time qui |
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,1258 € - 0,2707 € | Richiedi il lead time qui |
0.709 in
18.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,3316 € - 0,708 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,1088 € - 0,2347 € | Richiedi il lead time qui |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,1962 € - 0,4178 € | Richiedi il lead time qui |
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,4891 € - 0,4891 € | 28364 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
5347 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||
7780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.