Menu Ricerca

Passacavo 10.0 mm 12.0 mm 18.0 mm 2.0 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. Its snap-in design allows for quick and easy installation. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from PVC.
Codice articolo:

042100069907

17409 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 499 0,1851 €
500 - 999 0,1713 €
1000 + 0,1325 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

46,28 €

250 x 0,1851 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale PVC
Tipo Hole Grommet
Diametro foro 12.0 mm
Diametro interno 10.0 mm
Temperatura minima di esercizio 0 °C
Diametro totale 18.0 mm
Altezza totale 7.0 mm
Spessore pannello 2.0 mm
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile flessibile
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci