10117
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 9999 | 0,0977 € |
10000 + | 0,0446 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Nero |
---|---|
Materiale | PVC |
Tipo | Hole Grommet |
Diametro foro | 7.9 mm |
Diametro foro | 0.311 in |
Diametro interno | 3.0 mm |
Diametro interno | 0.118 in |
Temperatura minima di esercizio | 0 °C |
Temperatura minima di esercizio | 32 °F |
Diametro totale | 11.0 mm |
Diametro totale | 0.433 in |
Altezza totale | 8.0 mm |
Altezza totale | 0.315 in |
Spessore pannello | 3.2 mm |
Spessore pannello | 0.126 in |
Materiale (nome esteso) | Cloruro di polivinile flessibile |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.