Menu Ricerca

Passacavo 32.0 mm 38.0 mm 46.0 mm 3.0 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. Its snap-in design allows for quick and easy installation. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from PVC.
Codice articolo:

10261

18271 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,856 €
1000 + 0,4048 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

85,60 €

100 x 0,856 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale PVC
Tipo Hole Grommet
Diametro foro 38.0 mm
Diametro interno 32.0 mm
Temperatura minima di esercizio 0 °C
Diametro totale 46.0 mm
Altezza totale 11.0 mm
Spessore pannello 3.0 mm
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile flessibile
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci