Menu Ricerca

Passacavo 18.5 mm 25.2 mm 31.4 mm 1.6 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. Its snap-in design allows for quick and easy installation. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from PVC.
Codice articolo:

10487

1676 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 1999 0,4787 €
2000 + 0,2252 €
Confezione standard: 2000

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

95,74 €

200 x 0,4787 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale PVC
Tipo Hole Grommet
Diametro foro 25.2 mm
Diametro interno 18.5 mm
Temperatura minima di esercizio 0 °C
Diametro totale 31.4 mm
Altezza totale 8.0 mm
Spessore pannello 1.6 mm
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile flessibile
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci