10911
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 9999 | 0,1909 € |
10000 + | 0,0902 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Nero |
---|---|
Materiale | PVC |
Tipo | Hole Grommet |
Diametro foro | 12.5 mm |
Diametro foro | 0.492 in |
Diametro interno | 9.5 mm |
Diametro interno | 0.374 in |
Temperatura minima di esercizio | 0 °C |
Temperatura minima di esercizio | 32 °F |
Diametro totale | 17.0 mm |
Diametro totale | 0.669 in |
Altezza totale | 8.8 mm |
Altezza totale | 0.346 in |
Spessore pannello | 3.0 mm |
Spessore pannello | 0.118 in |
Materiale (nome esteso) | Cloruro di polivinile flessibile |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.