Menu Ricerca

Passacavo 16.0 mm 19.0 mm 22.0 mm 1.6 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. Its snap-in design allows for quick and easy installation. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from PVC.
Codice articolo:

11326

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 9999 0,2431 €
10000 + 0,114 €
Confezione standard: 10000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

243,10 €

1000 x 0,2431 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale PVC
Tipo Hole Grommet
Diametro foro 19.0 mm
Diametro interno 16.0 mm
Temperatura minima di esercizio 0 °C
Diametro totale 22.0 mm
Altezza totale 5.5 mm
Spessore pannello 1.6 mm
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile flessibile
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci