15061
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 9999 | 0,1279 € |
10000 + | 0,0603 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Nero |
---|---|
Materiale | TPE |
Tipo | Hole Grommet |
Diametro foro | 6.4 mm |
Diametro foro | 0.252 in |
Diametro interno | 4.8 mm |
Diametro interno | 0.189 in |
Temperatura minima di esercizio | -40 °C |
Temperatura minima di esercizio | -40 °F |
Diametro totale | 9.5 mm |
Diametro totale | 0.374 in |
Altezza totale | 7.0 mm |
Altezza totale | 0.276 in |
Spessore pannello | 1.6 mm |
Spessore pannello | 0.063 in |
Materiale (nome esteso) | TPE |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.