Menu Ricerca

Passacavo 6.4 mm 12.5 mm 16.0 mm 1.6 mm

I passacavi standard sono disponibili in vari materiali. Il design a incastro consente un'installazione rapida e semplice. PVC nero - protegge fili e cavi che passano attraverso i pannelli. Gomma termoplastica nera - resistente alla maggior parte degli oli e dei grassi. Resistente a temperature da -40 °C a +135 °C. TPE - è un'alternativa più ecologica al PVC. Idoneo ad ambienti difficili con un intervallo più ampio della temperatura di esercizio. Materiale molto stabile che offre una lunga vita utile. EPDM - materiale resistente al calore per impiego in ambienti con temperature da –40 a 125 ˚C.
Codice articolo:

15079

35942 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 9999 0,2495 €
10000 + 0,1091 €
Confezione standard: 10000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

249,50 €

1000 x 0,2495 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale TPE
Tipo Hole Grommet
Diametro foro 12.5 mm
Diametro interno 6.4 mm
Temperatura minima di esercizio -40 °C
Diametro totale 16.0 mm
Altezza totale 8.0 mm
Spessore pannello 1.6 mm
Materiale (nome esteso) TPE
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci