Menu Ricerca

Grommet 20.0 mm 26.0 mm 32.0 mm 2.0 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. It provides protection against abrasion for wires passing through metal panels with sharp edges. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from Flexible PVC. Replaces Item No.(s): 42200069907
Codice articolo:

20019235

7610 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale PVC
Tipo Hole Grommet
Diametro foro 26.0 mm
Diametro interno 20.0 mm
Temperatura minima di esercizio 0 °C
Diametro totale 32.0 mm
Altezza totale 9.0 mm
Spessore pannello 2.0 mm
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile flessibile
Codice doganale 3926909790

Il prodotto 20019235 sostituisce:

Passacavo 20.0 mm 26.0 mm 32.0 mm 2.0 mm
Codice articolo: 042200069907

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci