498051
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
250 - 1249 | 0,12 € |
1250 - 2499 | 0,1141 € |
2500 - 3749 | 0,108 € |
3750 - 4999 | 0,1019 € |
5000 + | 0,096 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Nero |
---|---|
Materiale | PVC |
Tipo | Hole Grommet |
Diametro foro | 15 mm |
Diametro foro | 0.591 in |
Diametro interno | 11 mm |
Diametro interno | 0.433 in |
Temperatura minima di esercizio | 0 °C |
Temperatura minima di esercizio | 32 °F |
Diametro totale | 20 mm |
Diametro totale | 0.787 in |
Altezza totale | 8 mm |
Altezza totale | 0.315 in |
Spessore pannello | 3 mm |
Spessore pannello | 0.118 in |
Materiale (nome esteso) | Cloruro di polivinile flessibile |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.