498056
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
250 - 1249 | 0,1561 € |
1250 - 2499 | 0,1478 € |
2500 - 3749 | 0,1409 € |
3750 - 4999 | 0,1326 € |
5000 + | 0,1249 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Nero |
---|---|
Materiale | PVC |
Tipo | Hole Grommet |
Diametro foro | 18 mm |
Diametro foro | 0.709 in |
Diametro interno | 12 mm |
Diametro interno | 0.472 in |
Temperatura minima di esercizio | 0 °C |
Temperatura minima di esercizio | 32 °F |
Diametro totale | 22 mm |
Diametro totale | 0.866 in |
Altezza totale | 9 mm |
Altezza totale | 0.354 in |
Spessore pannello | 4 mm |
Spessore pannello | 0.157 in |
Materiale (nome esteso) | Cloruro di polivinile flessibile |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.