498062
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0493 € |
5000 - 9999 | 0,0468 € |
10000 - 14999 | 0,0443 € |
15000 - 19999 | 0,0418 € |
20000 + | 0,0393 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Nero |
---|---|
Materiale | EPDM |
Tipo | Hole Grommet |
Diametro foro | 5 mm |
Diametro foro | 0.197 in |
Diametro interno | 2 mm |
Diametro interno | 0.079 in |
Temperatura minima di esercizio | -40 °C |
Temperatura minima di esercizio | -40 °F |
Diametro totale | 8 mm |
Diametro totale | 0.315 in |
Altezza totale | 4 mm |
Altezza totale | 0.157 in |
Spessore pannello | 1 mm |
Spessore pannello | 0.039 in |
Materiale (nome esteso) | Gomma EPDM |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.