Menu Ricerca

Passacavo 3 mm 5 mm 8 mm 2 mm

I passacavi standard sono disponibili in vari materiali. Il design a incastro consente un'installazione rapida e semplice. PVC nero - protegge fili e cavi che passano attraverso i pannelli. Gomma termoplastica nera - resistente alla maggior parte degli oli e dei grassi. Resistente a temperature da -40 °C a +135 °C. TPE - è un'alternativa più ecologica al PVC. Idoneo ad ambienti difficili con un intervallo più ampio della temperatura di esercizio. Materiale molto stabile che offre una lunga vita utile. EPDM - materiale resistente al calore per impiego in ambienti con temperature da –40 a 125 ˚C.
Codice articolo:

498067

13138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0486 €
5000 - 9999 0,0462 €
10000 - 14999 0,0438 €
15000 - 19999 0,0413 €
20000 + 0,0388 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

48,60 €

1000 x 0,0486 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale EPDM
Tipo Hole Grommet
Diametro foro 5 mm
Diametro interno 3 mm
Temperatura minima di esercizio -40 °C
Diametro totale 8 mm
Altezza totale 5 mm
Spessore pannello 2 mm
Materiale (nome esteso) Gomma EPDM
Codice doganale 4016999790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci