498072
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,0688 € |
2500 - 4999 | 0,0653 € |
5000 - 7499 | 0,0619 € |
7500 - 9999 | 0,0584 € |
10000 + | 0,0549 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Nero |
---|---|
Materiale | EPDM |
Tipo | Hole Grommet |
Diametro foro | 8 mm |
Diametro foro | 0.315 in |
Diametro interno | 4 mm |
Diametro interno | 0.157 in |
Temperatura minima di esercizio | -40 °C |
Temperatura minima di esercizio | -40 °F |
Diametro totale | 11 mm |
Diametro totale | 0.433 in |
Altezza totale | 7 mm |
Altezza totale | 0.276 in |
Spessore pannello | 3 mm |
Spessore pannello | 0.118 in |
Materiale (nome esteso) | Gomma EPDM |
Codice doganale | 4016999790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.