498081
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,0869 € |
2500 - 4999 | 0,0825 € |
5000 - 7499 | 0,0779 € |
7500 - 9999 | 0,0737 € |
10000 + | 0,0693 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Nero |
---|---|
Materiale | EPDM |
Tipo | Hole Grommet |
Diametro foro | 10 mm |
Diametro foro | 0.394 in |
Diametro interno | 6 mm |
Diametro interno | 0.236 in |
Temperatura minima di esercizio | -40 °C |
Temperatura minima di esercizio | -40 °F |
Diametro totale | 14 mm |
Diametro totale | 0.551 in |
Altezza totale | 6.5 mm |
Altezza totale | 0.256 in |
Spessore pannello | 1.5 mm |
Spessore pannello | 0.059 in |
Materiale (nome esteso) | Gomma EPDM |
Codice doganale | 4016999790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.