498092
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
250 - 1249 | 0,0925 € |
1250 - 2499 | 0,088 € |
2500 - 3749 | 0,0833 € |
3750 - 4999 | 0,0787 € |
5000 + | 0,0741 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Nero |
---|---|
Materiale | EPDM |
Tipo | Hole Grommet |
Diametro foro | 12 mm |
Diametro foro | 0.472 in |
Diametro interno | 8 mm |
Diametro interno | 0.315 in |
Temperatura minima di esercizio | -40 °C |
Temperatura minima di esercizio | -40 °F |
Diametro totale | 16 mm |
Diametro totale | 0.63 in |
Altezza totale | 6 mm |
Altezza totale | 0.236 in |
Spessore pannello | 1 mm |
Spessore pannello | 0.039 in |
Materiale (nome esteso) | Gomma EPDM |
Codice doganale | 4016999790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.