Menu Ricerca

Passacavo 12 mm 18 mm 22 mm 3 mm

I passacavi standard sono disponibili in vari materiali. Il design a incastro consente un'installazione rapida e semplice. PVC nero - protegge fili e cavi che passano attraverso i pannelli. Gomma termoplastica nera - resistente alla maggior parte degli oli e dei grassi. Resistente a temperature da -40 °C a +135 °C. TPE - è un'alternativa più ecologica al PVC. Idoneo ad ambienti difficili con un intervallo più ampio della temperatura di esercizio. Materiale molto stabile che offre una lunga vita utile. EPDM - materiale resistente al calore per impiego in ambienti con temperature da –40 a 125 ˚C.
Codice articolo:

498109

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 1249 0,1602 €
1250 - 2499 0,1519 €
2500 - 3749 0,1437 €
3750 - 4999 0,1359 €
5000 + 0,1276 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

40,05 €

250 x 0,1602 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale EPDM
Tipo Hole Grommet
Diametro foro 18 mm
Diametro interno 12 mm
Temperatura minima di esercizio -40 °C
Diametro totale 22 mm
Altezza totale 8 mm
Spessore pannello 3 mm
Materiale (nome esteso) Gomma EPDM
Codice doganale 4016999790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci