498114
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,2235 € |
500 - 999 | 0,2126 € |
1000 - 1499 | 0,2018 € |
1500 - 1999 | 0,191 € |
2000 + | 0,1801 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Nero |
---|---|
Materiale | EPDM |
Tipo | Hole Grommet |
Diametro foro | 22 mm |
Diametro foro | 0.866 in |
Diametro interno | 16 mm |
Diametro interno | 0.63 in |
Temperatura minima di esercizio | -40 °C |
Temperatura minima di esercizio | -40 °F |
Diametro totale | 27 mm |
Diametro totale | 1.063 in |
Altezza totale | 9 mm |
Altezza totale | 0.354 in |
Spessore pannello | 3 mm |
Spessore pannello | 0.118 in |
Materiale (nome esteso) | Gomma EPDM |
Codice doganale | 4016999790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.