498117
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
50 - 249 | 0,3725 € |
250 - 499 | 0,3535 € |
500 - 749 | 0,3332 € |
750 - 999 | 0,3156 € |
1000 + | 0,2966 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Nero |
---|---|
Materiale | EPDM |
Tipo | Hole Grommet |
Diametro foro | 27 mm |
Diametro foro | 1.063 in |
Diametro interno | 21 mm |
Diametro interno | 0.827 in |
Temperatura minima di esercizio | -40 °C |
Temperatura minima di esercizio | -40 °F |
Diametro totale | 34 mm |
Diametro totale | 1.339 in |
Altezza totale | 10 mm |
Altezza totale | 0.394 in |
Spessore pannello | 2 mm |
Spessore pannello | 0.079 in |
Materiale (nome esteso) | Gomma EPDM |
Codice doganale | 4016999790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.