498123
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
25 - 124 | 0,9564 € |
125 - 249 | 0,9089 € |
250 - 374 | 0,8602 € |
375 - 499 | 0,8114 € |
500 + | 0,764 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Nero |
---|---|
Materiale | EPDM |
Tipo | Hole Grommet |
Diametro foro | 40.0 mm |
Diametro foro | 1.575 in |
Diametro interno | 31.0 mm |
Diametro interno | 1.22 in |
Temperatura minima di esercizio | -40 °C |
Temperatura minima di esercizio | -40 °F |
Diametro totale | 48.0 mm |
Diametro totale | 1.89 in |
Altezza totale | 15.0 mm |
Altezza totale | 0.591 in |
Spessore pannello | 4.0 mm |
Spessore pannello | 0.157 in |
Materiale (nome esteso) | Gomma EPDM |
Codice doganale | 4016999790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.