Menu Ricerca

Passacavo 41 mm 52 mm 60 mm 1 mm

I passacavi standard sono disponibili in vari materiali. Il design a incastro consente un'installazione rapida e semplice. PVC nero - protegge fili e cavi che passano attraverso i pannelli. Gomma termoplastica nera - resistente alla maggior parte degli oli e dei grassi. Resistente a temperature da -40 °C a +135 °C. TPE - è un'alternativa più ecologica al PVC. Idoneo ad ambienti difficili con un intervallo più ampio della temperatura di esercizio. Materiale molto stabile che offre una lunga vita utile. EPDM - materiale resistente al calore per impiego in ambienti con temperature da –40 a 125 ˚C.
Codice articolo:

498124

3492 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 1,3126 €
50 - 99 1,2463 €
100 - 149 1,1812 €
150 - 199 1,1149 €
200 + 1,0498 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

13,13 €

10 x 1,3126 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale EPDM
Tipo Hole Grommet
Diametro foro 52 mm
Diametro interno 41 mm
Temperatura minima di esercizio -40 °C
Diametro totale 60 mm
Altezza totale 13 mm
Spessore pannello 1 mm
Materiale (nome esteso) Gomma EPDM
Codice doganale 4016999790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci