Menu Ricerca

Passacavo 8.0 mm 11.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

Questo passacavi standard converte i fori con bordi taglienti di pannelli e involucri in aperture uniformi per proteggere il passaggio di cavi e fili. Adatto all'uso in ambienti esterni in conformità con UL 746C.
Codice articolo:

HG-17-V0

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,7789 €
5000 + 0,4836 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

778,90 €

1000 x 0,7789 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale TPE
Tipo Hole Grommet
Diametro foro 11.0 mm
Diametro interno 8.0 mm
Temperatura minima di esercizio -40 °C
Diametro totale 16.0 mm
Altezza totale 7.0 mm
Spessore pannello 2.0 mm
Materiale (nome esteso) Elastomero termoplastico
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci