Menu Ricerca

Passacavo 12.7 mm 19.0 mm 24.0 mm 2.4 mm

Questo passacavi standard converte i fori con bordi taglienti di pannelli e involucri in aperture uniformi per proteggere il passaggio di cavi e fili. Adatto all'uso in ambienti esterni in conformità con UL 746C.
Codice articolo:

HG-18-V0

1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,2398 €
5000 - 9999 0,2352 €
10000 + 0,2305 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

239,80 €

1000 x 0,2398 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale TPE
Tipo Hole Grommet
Diametro foro 19.0 mm
Diametro interno 12.7 mm
Temperatura minima di esercizio -40 °C
Diametro totale 24.0 mm
Altezza totale 7.1 mm
Spessore pannello 2.4 mm
Materiale (nome esteso) Elastomero termoplastico
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci