Menu Ricerca

Passacavi connettori fibra ottica

In produzione

Realizzati in elastomeri termoplastici neri (TPE), i passacavi connettori per fibra ottica consentono lo scarico della trazione e forniscono protezione aggiuntiva alla fibra durante l'instradamento attraverso un foro. Il passacavo connettore da 900 micron limita la curvatura della fibra ottica, prevenendo la perdita di segnale.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
1 risultato
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza totale Lunghezza totale Acquista
0,4963 € - 0,5515 € Richiedi il lead time qui
900 micron Accessorio di protezione per fibra Nero 22.2 mm

EFA70-01-001

Fascia di prezzo
0,5515 € - 0,4963 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
  • Tipo
    900 Micron Transition Boot
  • Codice doganale
    3926909790