Menu Ricerca

900 micron Accessorio di protezione per fibra Nero 22.2 mm

La guaina per fibra ottica transita da una fibra rivestita di 3 mm a una fibra di 900 micron e limita la curvatura della fibra, impedendo la perdita di segnale
Codice articolo:

EFA70-01-001

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 2499 0,5515 €
2500 + 0,4963 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

275,75 €

500 x 0,5515 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale (nome esteso) TPE
Tipo 900 Micron Transition Boot
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci