Il passacavo graduato può essere tagliato secondo le specifiche esigenze ed è adatto a cavi di diverso diametro. Protegge i cavi che passano attraverso i pannelli e fungono da tappi di chiusura fino al momento del taglio.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro | Intervallo diametro cavo compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,9374 € - 0,9374 € | 953 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 0,228 € - 0,558 € | 493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.024 in
26.0 mm
|
0.394 - 0.866 in
10.0 - 22.0 mm
|
||
| 0,1614 € - 0,3994 € | 18604 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
0.197 - 0.354 in
5.0 - 9.0 mm
|
||
| 0,211 € - 0,5197 € | 2750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.827 in
21.0 mm
|
0.197 - 0.669 in
5.0 - 17.0 mm
|
||
| 2,666 € - 2,666 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
||
| 10336342 | 0,2371 € - 0,2371 € | 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
| 0,1071 € - 0,119 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
||
| 2,4577 € - 2,4577 € | 947 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 1,115 € - 1,115 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare