Menu Ricerca

Passacavo IP67 M12 4.0 mm 7.0 mm 0.5 mm 2.0 mm EPDM

Questo passacavi a tenuta garantisce una tenuta stagna contro polvere e acqua, ideale per applicazioni in ambienti esterni. Facile da installare, resiste alle vibrazioni e funge anche da tappo di chiusura fino all'installazione di un cavo.
Codice articolo:

283120001499

117830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 0,2804 €
500 - 999 0,2525 €
1000 + 0,2246 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

14,02 €

50 x 0,2804 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Grigio
Materiale (nome esteso) EPDM
Stile testa Rotondo
Codice doganale 4016999790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci