Menu Ricerca

Passacavi a tenuta IP67 Grigio chiaro EPDM 20.0 mm M12

Questo passacavo a tenuta è realizzato in EPDM grigio; installato sugli alloggiamenti elettrici offre un grado di protezione IP67. Per filettatura metrica.
Codice articolo:

283120022599

1977 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 0,2777 €
500 - 999 0,2501 €
1000 + 0,2224 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

13,89 €

50 x 0,2777 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Grigio chiaro
Materiale (nome esteso) EPDM
Stile testa Rotondo
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci