Menu Ricerca

Passacavo IP67 PG7 3.0 mm 5.0 mm 0.5 mm 2.0 mm EPDM

Questo passacavo a tenuta è realizzato in EPDM grigio; installato sugli alloggiamenti elettrici offre un grado di protezione IP67. Adatto al filetto PG.
Codice articolo:

283120122599

6815 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 + 0,1038 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

5,19 €

50 x 0,1038 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Grigio chiaro
Materiale (nome esteso) EPDM
Stile testa Rotondo
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci