Menu Ricerca

Passacavo IP67 M25 11.0 mm 17.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

Questo passacavi a tenuta garantisce una tenuta stagna contro polvere e acqua, ideale per applicazioni in ambienti esterni. Facile da installare, resiste alle vibrazioni e funge anche da tappo di chiusura fino all'installazione di un cavo.
Codice articolo:

283250059999

1780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 0,6431 €
500 - 999 0,5776 €
1000 + 0,5148 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

32,16 €

50 x 0,6431 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale (nome esteso) EPDM
Stile testa Rotondo
Codice doganale 4016999790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci