Menu Ricerca

Passacavo IP67 PG16 10.0 mm 14.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

Questo passacavo a tenuta è realizzato in EPDM grigio; installato sugli alloggiamenti elettrici offre un grado di protezione IP67. Adatto al filetto PG.
Codice articolo:

283250122599

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 + 0,1374 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

6,87 €

50 x 0,1374 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Grigio chiaro
Materiale (nome esteso) EPDM
Stile testa Rotondo
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci