Menu Ricerca

Passacavo IP67 M32 15.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

This sealing grommet is manufactured from grey EPDM and is rated to IP67 when installed on your electrical enclosures. Made to fit a metric thread.
Codice articolo:

283320022599

14602 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 249 1,1161 €
250 - 499 1,0045 €
500 + 0,8929 €
Confezione standard: 25

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

27,90 €

25 x 1,1161 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Grigio chiaro
Materiale (nome esteso) EPDM
Stile testa Rotondo
Codice doganale 4016999790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci