Menu Ricerca

Passacavo IP67 M40 19.0 mm 28.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

Questo passacavi a tenuta garantisce una tenuta stagna contro polvere e acqua, ideale per applicazioni in ambienti esterni. Facile da installare, resiste alle vibrazioni e funge anche da tappo di chiusura fino all'installazione di un cavo.
Codice articolo:

283400059999

6881 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 249 2,349 €
250 - 499 2,1141 €
500 + 1,8792 €
Confezione standard: 25

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

58,73 €

25 x 2,349 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale (nome esteso) EPDM
Stile testa Rotondo
Codice doganale 4016999790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci