Menu Ricerca

Passacavo IP67 M63 34.0 mm 45.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

Questo passacavi a tenuta garantisce una tenuta stagna contro polvere e acqua, ideale per applicazioni in ambienti esterni. Facile da installare, resiste alle vibrazioni e funge anche da tappo di chiusura fino all'installazione di un cavo.
Codice articolo:

283630001499

268 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5 + 24,0567 €
Confezione standard: 5

Ordina a multipli di 5

Totale ordine:

120,28 €

5 x 24,0567 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Grigio
Materiale (nome esteso) EPDM
Stile testa Rotondo
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci