Menu Ricerca

Passacavo IP67 PG-29 20.0 mm 24.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

Questo passacavo a tenuta stagna è realizzato in EPDM grigio; installato sugli alloggiamenti elettrici offre un grado di protezione IP67. Adatto ai filetti PG.
Codice articolo:

LTG-2

874 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 + 1,6777 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

167,77 €

100 x 1,6777 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Grigio
Materiale (nome esteso) EPDM
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci