Menu Ricerca

Passacavo IP67 PG16 10.0 mm 14.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

Questo passacavo a tenuta stagna è realizzato in EPDM grigio; installato sugli alloggiamenti elettrici offre un grado di protezione IP67. Adatto ai filetti PG.
Codice articolo:

LTG-34716

41351 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,5596 €
5000 + 0,5167 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

279,80 €

500 x 0,5596 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Grigio
Materiale (nome esteso) EPDM
Codice doganale 4016999790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci