HTTP Status 400 – Bad Request

Menu Ricerca

Passacavi - Standard/TPE

Disponibile

I passacavi standard sono disponibili in vari materiali. Il design a scatto consente un'installazione rapida e semplice. PVC nero - protegge fili e cavi che passano attraverso i pannelli. Gomma termoplastica nera - resistente alla maggior parte degli oli e dei grassi. Resistente a temperature da -40C a +135C. TPE - è un'alternativa più ecologica al PVC. Idoneo ad ambienti difficili con un intervallo più ampio della temperatura di esercizio. Materiale molto stabile che offre una lunga vita utile. EPDM - materiale resistente al calore per impiego in ambienti con temperature da -40C a +125C.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
7 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro compatibile Diametro interno Spessore pannello Diametro massimo cavo compatibile Acquista
0,0942 € - 0,1047 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
8.0 mm
0.7 mm
0,0781 € - 0,0867 € 679 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
8.0 mm
1.0 mm
0,0879 € - 0,0976 € 952 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
12.5 mm
1.6 mm
0,0897 € - 0,0997 € Richiedi il lead time qui
2.0 mm
8.0 mm
0.7 mm
0,0872 € - 0,0969 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
12.5 mm
1.6 mm
0,0775 € - 0,0861 € 577 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
8.0 mm
0.7 mm
0,0781 € - 0,0867 € Richiedi il lead time qui
7.7 mm
4.8 mm
0.8 mm
Passacavo 8.0 mm 1.5 mm 11.0 mm 0.7 mm

HGSR-4

Fascia di prezzo
0,1047 € - 0,0942 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    Passacavi standard
  • Diametro foro compatibile
    1.5 mm
  • Diametro foro
    1.5 mm
  • Diametro interno
    8.0 mm
Passacavo 8.0 mm 2.0 mm 11.0 mm 1.0 mm

HGSR-5

Fascia di prezzo
0,0867 € - 0,0781 €

Livelli di giacenza
679 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    Passacavi standard
  • Diametro foro compatibile
    2.0 mm
  • Diametro foro
    2.0 mm
  • Diametro interno
    8.0 mm
Passacavo 12.5 mm 4.0 mm 17.0 mm 1.6 mm

HGSR-7

Fascia di prezzo
0,0976 € - 0,0879 €

Livelli di giacenza
952 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    Passacavi standard
  • Diametro foro compatibile
    4.0 mm
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Diametro interno
    12.5 mm
Passacavo 8.0 mm 2.0 mm 11.0 mm 0.7 mm

HGSR-1

Fascia di prezzo
0,0997 € - 0,0897 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    Passacavi standard
  • Diametro foro compatibile
    2.0 mm
  • Diametro foro
    2.0 mm
  • Diametro interno
    8.0 mm
Passacavo 12.5 mm 9.5 mm 17.0 mm 1.6 mm

HGSR-6

Fascia di prezzo
0,0969 € - 0,0872 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    Passacavi standard
  • Diametro foro compatibile
    9.5 mm
  • Diametro foro
    9.5 mm
  • Diametro interno
    12.5 mm
Passacavo 8.0 mm 3.0 mm 11.0 mm 0.7 mm

HGSR-2

Fascia di prezzo
0,0861 € - 0,0775 €

Livelli di giacenza
577 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    Passacavi standard
  • Diametro foro compatibile
    3.0 mm
  • Diametro foro
    3.0 mm
  • Diametro interno
    8.0 mm
Passacavo 4.8 mm 10.9 mm 0.8 mm

HGSR-3

Fascia di prezzo
0,0867 € - 0,0781 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    Passacavi standard
  • Diametro foro compatibile
    7.7 mm
  • Diametro interno
    4.8 mm
  • Diametro totale
    10.9 mm
HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request