Menu Ricerca

Passacavo a manicotto 9.3 mm 6.8 mm PVC

Questa guaina per passacavo in PVC flessibile fornisce supporto e protezione aggiuntivi per cavi e fili che attraversano i pannelli.
Codice articolo:

12463

8474 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,2388 €
5000 + 0,1155 €
Confezione standard: 5000

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

119,40 €

500 x 0,2388 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale PVC
Diametro cavo compatibile 6.8 mm
Diametro foro compatibile 9.3 mm
Diametro testa 11.5 mm
Lunghezza manicotto 36.0 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci