Menu Ricerca

Passacavo a manicotto 9.5 mm 2.4 mm PVC

Questa guaina per passacavo in PVC flessibile fornisce supporto e protezione aggiuntivi per cavi e fili che attraversano i pannelli.
Codice articolo:

50687

7419 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,6267 €
1000 + 0,2915 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

62,67 €

100 x 0,6267 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale PVC
Diametro foro compatibile 9.5 mm
Diametro testa 14.2 mm
Spessore pannello 2.4 mm
Lunghezza manicotto 14.3 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci