Menu Ricerca

Passacavo a manicotto 12.7 mm 0.8 mm PVC

Questa guaina per passacavo in PVC flessibile fornisce supporto e protezione aggiuntivi per cavi e fili che attraversano i pannelli.
Codice articolo:

51409

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 1999 0,3278 €
2000 + 0,1533 €
Confezione standard: 2000

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

65,56 €

200 x 0,3278 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale PVC
Diametro foro compatibile 12.7 mm
Diametro testa 19.1 mm
Spessore pannello 0.8 mm
Lunghezza manicotto 26.8 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci