Menu Ricerca

Passacavo a manicotto 11.1 mm 7.9 mm PVC

Questa guaina per passacavo in PVC flessibile fornisce supporto e protezione aggiuntivi per cavi e fili che attraversano i pannelli.
Codice articolo:

60752

22449 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,3946 €
5000 + 0,1851 €
Confezione standard: 5000

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

197,30 €

500 x 0,3946 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale PVC
Diametro cavo compatibile 7.9 mm
Diametro foro compatibile 11.1 mm
Diametro testa 14.3 mm
Lunghezza manicotto 38.1 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci