Le piastre bloccacavo in HDPE naturale sono ideali per applicazioni come anti strappo per cablaggio elettrico.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro A | Diametro foro B | Lunghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1158 € - 0,16 € | 1899 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,1158 € - 0,16 € | 13500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,1158 € - 0,16 € | 1285 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare