Menu Ricerca

Piastra di posizionamento 22.0 mm 9.0 mm Nylon

Locating Plate is made from Nylon 6 and offers quick mounting and removal of screens, secondary glazing and frames.
Codice articolo:

076000100201

2720 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 499 0,3316 €
500 - 999 0,3095 €
1000 + 0,239 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

82,90 €

250 x 0,3316 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza totale 22.0 mm
Colore Grigio
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard di RoHs
Standard di REACH
Standard di UL
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci