Le piastre graduate sono utilizzate per posizionare in modo ripetuto e preciso i morsetti scorrevoli lungo guide lineari o alberi. Sono disponibili due varianti, ciascuna con il proprio stile di montaggio. Da una parte troviamo le piastre graduate singole e dall'altra le piastre graduate doppie, entrambe con il proprio tipo di montaggio. Il tipo con montaggio a vite con fori pronti o con montaggio adesivo presentano un'indicazione del punto del foro per la vite, non forato.
Presentano una scala graduata o un motivo a griglia lungo un bordo o entrambi i bordi, per dare agli utilizzatori un'indicazione. Sono durevoli e resistenti all'usura.
Sono ampiamente utilizzate in numerose applicazioni industriali, tra cui apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e medicali.
Materiale: Acciaio inossidabile, Alluminio Codice Serie: SR33977, SR33975, SR33976
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | l2 | Numero di fori di montaggio | Materiale | l1 | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2371 € - 2,9828 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Alluminio
|
|
Scala singola
|
||
| 5,3889 € - 7,1853 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Alluminio
|
|
Scala singola
|
||
| 2,1448 € - 2,8598 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Alluminio
|
|
Scala singola
|
||
| 2,2371 € - 2,9828 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Alluminio
|
|
Scala singola
|
||
| 2,1448 € - 2,8598 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Alluminio
|
|
Scala singola
|
||
| 4,4588 € - 5,945 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Alluminio
|
|
Scala singola
|
||
| 3,2441 € - 4,3255 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Alluminio
|
|
Scala singola
|
||
| 12,6613 € - 16,8818 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Alluminio
|
|
Scala singola
|
||
| 3,1596 € - 4,2128 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Alluminio
|
|
Scala singola
|
||
| 4,4588 € - 5,945 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Alluminio
|
|
Scala singola
|
||
| 3,1596 € - 4,2128 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Alluminio
|
|
Scala singola
|
||
| 3,2441 € - 4,3255 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Alluminio
|
|
Scala singola
|
||
| 2,1448 € - 2,8598 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Alluminio
|
|
Scala singola
|
||
| 3,1596 € - 4,2128 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Alluminio
|
|
Scala singola
|
||
| 5,3889 € - 7,1853 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Alluminio
|
|
Scala singola
|
||
| 4,3742 € - 5,8323 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Alluminio
|
|
Scala singola
|
||
| 3,3518 € - 4,469 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Acciaio inossidabile
|
|
Scala singola
|
||
| 3,3518 € - 4,469 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Acciaio inossidabile
|
|
Scala singola
|
||
| 5,3889 € - 7,1853 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Alluminio
|
|
Scala singola
|
||
| 3,1596 € - 4,2128 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Alluminio
|
|
Scala singola
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare