Menu Ricerca

Piastra montante per chiusura a scorrimento 40.0 5.5 Acciaio inossidabile 304

La piastra montante utilizzata con le chiusure scorrevoli è rettangolare e piatta. Viene impiegata per sollevare l'altezza della superficie di blocco in modo da renderla più accessibile e facile da utilizzare. Migliora stabilità e durata delle chiusure, garantendo che restino saldamente in posizione e non si muovano o scorrano durante l'utilizzo.
Codice articolo:

20190958

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 6,06 €
10 - 19 5,454 €
20 - 49 5,151 €
50 - 99 4,848 €
100 + 4,545 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

6,06 €

1 x 6,06 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 5.5
l1 40.0
w1 9.5
t1 2.0
Materiale Acciaio inossidabile 304
Codice doganale 8466209800

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci