Menu Ricerca

Piastra montante per morsetto a scorrimento 40.0 4.5 Acciaio inossidabile 304

La piastra montante utilizzata con i morsetti scorrevoli è quadrata e piatta. Viene impiegata per sollevare l'altezza della superficie di serraggio per renderla più accessibile e facile da utilizzare. Migliora stabilità e durata dei morsetti, garantendo che restino saldamente in posizione e non si muovano o scorrano durante l'utilizzo.
Codice articolo:

20191214

8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 8,58 €
10 - 19 7,722 €
20 - 49 7,293 €
50 - 99 6,864 €
100 + 6,435 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

8,58 €

1 x 8,58 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 4.5
h1 3.0
l1 40.0
l2 32.0
Materiale Acciaio inossidabile 304
Codice doganale 8466209800

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci