Le piastre passacavo possono essere utilizzate per inserire facilmente e sigillare i cavi di varie gamme di diametro in un involucro sicuro. Le chiusure in TPE creano una membrana di ri-sigillatura che avvolge il cavo, per risparmiare tempo e realizzare un'installazione semplice. I ganci di blocco mantengono in posizione la piastra (fissaggio opzionale con viti M5).
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Materiale piastra | Numero di fori | Intervallo diametro cavo compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,7952 € - 29,7724 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.807 in
147.5 mm
|
EPDM
|
11
|
0.118 - 0.787 in
3.0 - 20.0 mm
|
||
| 23,7838 € - 26,4264 € | Richiedi il lead time qui |
5.807 in
147.5 mm
|
EPDM
|
17
|
0.197 - 0.362 in
5.0 - 9.2 mm
|
||
| 23,7838 € - 26,4264 € | Richiedi il lead time qui |
5.807 in
147.5 mm
|
EPDM
|
29
|
0.118 - 0.256 in
3.0 - 6.5 mm
|
||
| 27,3155 € - 30,3505 € | 112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.807 in
147.5 mm
|
EPDM
|
22
|
0.118 - 0.492 in
3.0 - 12.5 mm
|
||
| 23,7838 € - 26,4264 € | Richiedi il lead time qui |
5.807 in
147.5 mm
|
EPDM
|
13
|
0.118 - 0.787 in
3.0 - 20.0 mm
|
||
| 27,7134 € - 30,7927 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.807 in
147.5 mm
|
EPDM
|
12
|
0.315 - 0.472 in
8.0 - 12.0 mm
|
||
| 23,7838 € - 26,4264 € | Richiedi il lead time qui |
5.807 in
147.5 mm
|
EPDM
|
23
|
0.161 - 0.319 in
4.1 - 8.1 mm
|
||
| 25,2081 € - 28,0089 € | 114 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.807 in
147.5 mm
|
EPDM
|
14
|
0.118 - 0.626 in
3.0 - 15.9 mm
|
||
| 23,7838 € - 26,4264 € | Richiedi il lead time qui |
5.807 in
147.5 mm
|
EPDM
|
17
|
0.118 - 0.492 in
3.0 - 12.5 mm
|
||
| 23,7838 € - 26,4264 € | Richiedi il lead time qui |
5.807 in
147.5 mm
|
EPDM
|
0
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare