Menu Ricerca

Piastra inserimento cavi 13 PA Nero

Questa piastra in nylon per l'inserimento dei cavi consente il collegamento di macchinari e attrezzature senza l'ausilio di utensili. Può essere impiegata con diversi tipi di passacavo, per soddisfare le esigenze di una vasta gamma di cavi. Offre un grado di protezione IP66 per l'uso in armadi e assemblaggi elettrici.
Codice articolo:

1334519

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 25,7818 €
5 + 23,2036 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

25,78 €

1 x 25,7818 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Numero di fori 13
Configurazione foro 3.0 - 5.5 mm (x2) 4.1 - 8.1 mm (x6) 9.0 - 14.0 mm (x4) 14.0 - 20.0 mm (x1)
Colore Nero
Materiale piastra EPDM
Materiale flangia (nome esteso) Poliammide

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci